Groupes de marchandise
Butée fixe avec insert à bille oscillante pour système de bridage par plaquage
K2198

Butée fixe avec insert à bille oscillante pour système de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Butée fixe avec insert à bille oscillante pour le pré-usinage en serrage direct ainsi que pour l'usinage de pièces brutes.Matière :Acier.Finition :Corps de base: bruni.Nota :La butée fixe avec insert à bille oscillante est utilisée comme contre-pièce pour l'élément de bridage avec insert à bille oscillante K2197. Grâce à sa structure extrêmement stable et à son design compact, cette butée fixe convient pour le pré-usinage en serrage direct (OP10) avec le système de bridage modulaire 5 axes ainsi que pour le serrage des pièces brutes de n'importe quelle plaque ou autre pièce.

Grâce aux supports à bille oscillante intégrés, le point de serrage s'adapte à la forme de la pièce. Ainsi, même les pièces de forme oblique peuvent être serrées rapidement et en toute sécurité.

Différents modèles de supports à bille oscillante permettent de couvrir un large champ d'application.

Ses deux dimensions ainsi que la possibilité de déplacement continu du système de bridage permettent de serrer des pièces de toutes tailles.

Grâce aux différents pieds de positionnement et au réglage fin, la hauteur de serrage de la pièce à usiner peut être réglée de manière flexible.

L'interface pour plaques tramées (dimension de trame 40/50) ainsi que pour système de bridage à point zéro UNILOCK est intégrée par défaut.
Avantages :- Serrage de pièces de forme oblique.
- Réglage horizontal.
- Différentes hauteurs de support de pièces possibles.
- Réglage fin intégré de la hauteur de serrage.
Accessoires :- Pieds de positionnement K0298.
- Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage K2199.
- Bagues d'adaptation K2200.
Contenu de la livraison1 butée fixe avec insert à bille oscillante.
1 pied de positionnement K0298.2081.
Indication de dessin :
1) Attention : risque de déformation !
Aucune bride de serrage ne doit être placée dans cette zone !

Forme A : Support à bille oscillante, lisse
Forme B : Support à bille oscillante, avec insert en POM
Forme C : Support à bille oscillante, strié
Forme D : Support à bille oscillante, avec insert en carbure
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2198 Butée fixe avec insert à bille oscillante pour système de bridage par plaquage 343 kB

Dessins

Butée fixe avec insert à bille oscillante pour système de bridage par plaquage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleFormeBB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
min.
L
max.
L1L2L3L4F
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
K2198.121050802Taille 12A80362525M129110,538218510550802522,5133820 Sur demande
K2198.121050803Taille 12B80362525M129110,538218510550802522,5133820 Sur demande
K2198.121050804Taille 12C80362525M129110,538218510550802522,5133820 Sur demande
K2198.121050805Taille 12D80362525M129110,538218510550802522,5133820 Sur demande
K2198.161301002Taille 16A100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 Sur demande
K2198.161301003Taille 16B100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 Sur demande
K2198.161301004Taille 16C100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 Sur demande
K2198.161301005Taille 16D100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33