Groupes de marchandise
Raccord de tube carré en té à 4 jonctions
K0620

Raccord de tube carré en té à 4 jonctions

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Polyamide PA, noir.
Noyau en acier zingué.
Nota :Système de connexion sans vis. Les connecteurs sont enfichés facilement dans le tube carré correspondant. Ils peuvent être démontés et réutilisés plusieurs fois.
Pour l'article K0620.1201512, le bouchon se ferme au centre.
Accessoires :- Tube carré K0627
- Tube carré avec rebord K0628
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0620 Raccord de tube carré en té à 4 jonctions 349 kB
 Informations techniques raccord de tube carré 528 kB

Dessins

Raccord de tube carré en té à 4 jonctions

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

A1LL1Assorti au
carré
CAOAcc.PrixCommander
K0620.12015122017923620 x 20 x 1,5  Sur demande
K0620.1251512252212248,525 x 25 x 1,5  Sur demande
K0620.130201230261244730 x 30 x 2  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33