Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Polyamide PA, noir.
Noyau en acier zingué.
Nota :Système de connexion sans vis. Les connecteurs sont enfichés facilement dans le tube carré correspondant. Ils peuvent être démontés et réutilisés plusieurs fois.Accessoires :- Tube carré K0627
- Tube carré avec rebord K0628
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0618 Connecteur à tube carré en croix 174 kB
 Informations techniques raccord de tube carré 528 kB

Dessins

Connecteur à tube carré en croix

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

A1LL1Assorti au
carré
CAOAcc.PrixCommander
K0618.12015122017923620 x 20 x 1,5  Sur demande
K0618.125151225221335425 x 25 x 1,5  Sur demande
K0618.130201230261244730 x 30 x 2  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33