Groupes de marchandise
Élément de plafond en métal et caoutchouc, forme B, IG
K2012_B

Élément de plafond en métal et caoutchouc, forme B, IG

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Caoutchouc naturel souple (45 Shore A), moyen (60 Shore A) et dur (70 Shore A).
Finition :Acier zingué.Nota :Les éléments de plafond en métal et caoutchouc sont des éléments suspendus dotés d'une protection contre l'arrachement intégrée et conviennent pour la suspension d'éclairages, d'appareils et de tuyaux. Les éléments de plafond peuvent subir une contrainte de traction et absorbent en douceur les chocs ainsi que les forces d'accélération.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2012_B Élément de plafond en métal et caoutchouc, forme B, IG 314 kB

Dessins

Élément de plafond en métal et caoutchouc, forme B, IG

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1BD

D1D2EGHH1H2H3TDureté
Shore
Charge NCAOAcc.PrixCommander
K2012.00845Btaraudage3225168,572M83833302,51545125 Sur demande
K2012.00860Btaraudage3225168,572M83833302,51560200 Sur demande
K2012.00870Btaraudage3225168,572M83833302,51570300 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33