Groupes de marchandise
Tampon caoutchouc en inox, de type K conique avec filetage, gris
K2338

Tampon caoutchouc en inox, de type K conique avec filetage, gris

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Pièces métalliques en inox 1.4401.
Élastomère caoutchouc naturel, dureté moyenne, 57° Shore A.

Finition :Inox brut.
Caoutchouc naturel gris.
Nota :Les tampons en caoutchouc sont utilisés pour les supports des générateurs ou servent de butée pour amortir les masses mobiles.

Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :Autres duretés shore.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2338 Tampon caoutchouc en inox, de type K conique avec filetage, gris 191 kB

Dessins

Tampon caoutchouc en inox, de type K conique avec filetage, gris

Sélection/filtre d'articles

Référence

DHGLCAOAcc.PrixCommander
K2338.025017572517M618 Sur demande
K2338.025020572520M618 Sur demande
K2338.030015573018M820 Sur demande
K2338.030020573020M820 Sur demande
K2338.030027573027M820 Sur demande
K2338.035030573530M823 Sur demande
K2338.040030574030M823 Sur demande
K2338.050018575018M1028 Sur demande
K2338.050022575022M1028 Sur demande
K2338.050030575030M1028 Sur demande
K2338.075028577528M1237 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33