- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- K0709
Accouplement rapide avec compensation radiale
- K0710
Accouplement rapide avec compensation radiale et bride de fixation
- K0711
Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale
- K1934
Embout à chape pour embout fileté
- K1935
Embout à chape pour embout fileté en inox
- K0731
Embouts à chape en acier avec tourillon DIN 71752
- K0732
Embout à chape en Inox DIN 71752
- K0733
Embouts à chape en acier DIN 71752
- K2230
Chapes en acier ou en inox DIN 71752
- K1459
Chapes acier ou Inox avec filetage
- K1460
Contre-pièces pour chape en acier ou en inox
- K1139
Tourillon en acier pour chapes DIN 71752
- K1454
Axes à encoche adaptés aux chapes
- K1455
Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes
- K1456
Axes percés adaptés aux chapes
- K2144
Axe à tête ISO 2341 forme B
- K0734
Embouts à rotule DIN 71802
- K0734
Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche
- K0712
Cuvette pour embout à rotule DIN 71805
- K0713
Pivot pour embout à rotule DIN 71803
- K0127
Embouts d'articulation
- K0714
Circlips pour cuvettes d’embouts à rotule DIN 71805
- K1136
Goupille fendue DIN EN ISO 1234
- K1137
Goupille beta similaire à DIN 11024
- K2014
Goupilles à ressort DIN 11023
- K0715
Embout axial à rotule similaire à DIN 71802
- K1936
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
- K0716
Embout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0717
Embout taraudé à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0718
Embout fileté à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2079
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2085
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0719
Embout taraudé à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2080
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2086
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0720
Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Embouts à rotule filetés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0721
Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0722
Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2083
Embouts à rotule filetés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0723
Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2084
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K1324
Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- K1466
Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1137_DGoupille beta similaire à DIN 11024, forme D, à double spire |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Les goupilles bêta servent à serrer des boulons et des axes. Elles sont faciles à monter et réutilisables. Leurs extrémités sont taillées avec précision.
Les goupilles bêta à double spire possèdent une courbe caractéristique de ressort plus plate et sont donc plus faciles à monter. Une corde de maintien peut être attachée à la double spire pour mieux prévenir toute perte éventuelle.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | D1 | D2 | D3 | D4=pour vis Ø | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1137.12225 | D | acier | 2,25 | 20 | 2,5 | 9-11,2 | 42 | 24 |  | | Sur demande | | K1137.12280 | D | acier | 2,8 | 20 | 3,2 | 11,2-14 | 48 | 26 |  | | Sur demande | | K1137.12360 | D | acier | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 |  | | Sur demande | | K1137.12450 | D | acier | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 |  | | Sur demande | | K1137.12560 | D | acier | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 |  | | Sur demande | | K1137.12630 | D | acier | 6,3 | 30 | 7 | 34-45 | 125 | 56 |  | | Sur demande | | K1137.12700 | D | acier | 7 | 30 | 8 | 45-56 | 150 | 63 |  | | Sur demande | | K1137.22225 | D | acier inoxydable A2 | 2,25 | 20 | 2,5 | 7-9 | 42 | 24 |  | | Sur demande | | K1137.22280 | D | acier inoxydable A2 | 2,8 | 20 | 3,2 | 11-14 | 48 | 26 |  | | Sur demande | | K1137.22360 | D | acier inoxydable A2 | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 |  | | Sur demande | | K1137.22450 | D | acier inoxydable A2 | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 |  | | Sur demande | | K1137.22560 | D | acier inoxydable A2 | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|