Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Forme F : acier à outils, trempé, bruni.Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L‘utilisation des inserts à picots permet de transmettre des efforts élevés également pour des matériaux durs ou présentant des défauts de surface.

Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants :
référence K0285.117X022 à K0285.936X036
référence K0289.110X015 à K0289.924X100
référence K0291.120X030 à K0291.924X080
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K0385_F_Datasheet_32790_Inserts_picots_Forme_F--fr 237 kB

Dessins

Inserts à picots, Forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceGD2L3FormeCECAOAcc.PrixCommander
K0385.1010M51010F4,54,75 Sur demande
K0385.1012M51012F64,75 Sur demande
K0385.1210M51210F4,54,75 Sur demande
K0385.1212M51212F64,75 Sur demande
K0385.1610M61610F4,54,75 Sur demande
K0385.1612M61612F64,75 Sur demande
K0385.2010M62010F4,54,75 Sur demande
K0385.2012M62012F64,75 Sur demande
K0385.2510M62510F4,54,75 Sur demande
K0385.2512M62512F64,75 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33