Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Forme C, F, M acier à outil
Forme E, O, P inox
Forme K POM
Finition :Forme C, traité et bruni.
Forme E, traité, naturel.
Forme K, blanc.
Forme O avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.
Forme P avec surface polyuréthane, dureté 60° Shore.
Forme F traité et bruni.
Forme M avec picots en carbure, bruni.
Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage sur des broches, des systèmes de préhension, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des couples élevés également pour des matériaux durs et des défauts de surface.

Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée sur l'insert. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettent des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.

Forme P : la surface polyuréthane est fermement vulcanisée sur l'insert. Elle est résistante à l'abrasion et ne déteint pas. Elle offre une protection optimale contre les détériorations de surfaces sensibles. La surface perlée autorise des forces de maintien élevées tout en laissant pénétrer l'air, de manière à éviter tout effet de ventouse entre la surface de contact et l'insert.

Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants :

référence K0285.117X022 à K0285.936X036
référence K0289.110X015 à K0289.924X100
référence K0291.120X030 à K0291.924X080
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K0385_Datasheet_33860_Insert_rond_lisse_ou_picots--fr 284 kB

Dessins (aperçu complet)

Insert rond lisse ou à picots

Insert rond, Forme C

plus d'infos

Dessins

Insert rond, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2L3L4GCAOAcc.PrixCommander
K0385.10108C10105M5 Sur demande
K0385.10128C10126,4M5 Sur demande
K0385.12108C12105M5 Sur demande
K0385.12128C12126,4M5 Sur demande
K0385.16108C16105M6 Sur demande
K0385.16128C16126,4M6 Sur demande
K0385.20108C20105M6 Sur demande
K0385.20128C20126,4M6 Sur demande
K0385.25108C25105M6 Sur demande
K0385.25128C25126,4M6 Sur demande

Insert rond, Forme E

plus d'infos

Dessins

Insert rond, Forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

D2L3L4GCAOAcc.PrixCommander
K0385.10102E10105M5 Sur demande
K0385.10122E10126,4M5 Sur demande
K0385.12102E12105M5 Sur demande
K0385.12122E12126,4M5 Sur demande
K0385.16102E16105M6 Sur demande
K0385.16122E16126,4M6 Sur demande
K0385.20102E20105M6 Sur demande
K0385.20122E20126,4M6 Sur demande
K0385.25102E25105M6 Sur demande
K0385.25122E25126,4M6 Sur demande

Insert rond lisse, Forme K

plus d'infos

Dessins

Insert rond lisse, Forme K

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2L3L4GCAOAcc.PrixCommander
K0385.10109K10105M5 Sur demande
K0385.10129K10126,4M5 Sur demande
K0385.12109K12105M5 Sur demande
K0385.12129K12126,4M5 Sur demande
K0385.16109K16105M6 Sur demande
K0385.16129K16126,4M6 Sur demande
K0385.20109K20105M6 Sur demande
K0385.20129K20126,4M6 Sur demande
K0385.25109K25105M6 Sur demande
K0385.25129K25126,4M6 Sur demande

Insert rond, Forme O

plus d'infos

Dessins

Insert rond, Forme O

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

D2L3L4GCAOAcc.PrixCommander
K0385.10105O10105M5 Sur demande
K0385.10125O10126,4M5 Sur demande
K0385.12105O12105M5 Sur demande
K0385.12125O12126,4M5 Sur demande
K0385.16105O16105M6 Sur demande
K0385.16125O16126,4M6 Sur demande
K0385.20105O20105M6 Sur demande
K0385.20125O20126,4M6 Sur demande
K0385.25105O25105M6 Sur demande
K0385.25125O25126,4M6 Sur demande

Insert rond, Forme P

plus d'infos

Dessins

Insert rond, Forme P

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2L3L4GCAOAcc.PrixCommander
K0385.08126P8126M4 Sur demande
K0385.10126P10126M5 Sur demande
K0385.12126P12126M5 Sur demande
K0385.16126P16126M6 Sur demande
K0385.20126P20126M6 Sur demande
K0385.25126P25126M6 Sur demande

Inserts à picots, Forme F

plus d'infos

Dessins

Inserts à picots, Forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceGD2L3FormeCECAOAcc.PrixCommander
K0385.1010M51010F4,54,75 Sur demande
K0385.1012M51012F64,75 Sur demande
K0385.1210M51210F4,54,75 Sur demande
K0385.1212M51212F64,75 Sur demande
K0385.1610M61610F4,54,75 Sur demande
K0385.1612M61612F64,75 Sur demande
K0385.2010M62010F4,54,75 Sur demande
K0385.2012M62012F64,75 Sur demande
K0385.2510M62510F4,54,75 Sur demande
K0385.2512M62512F64,75 Sur demande

Inserts ronds à picots, forme M

plus d'infos

Dessins

Inserts ronds à picots, forme M

Sélection/filtre d'articles

RéférenceGD2L3FormeD3L5CECAOAcc.PrixCommander
K0385.10107M51010M7,964,54,75 Sur demande
K0385.10127M51012M7,9864,75 Sur demande
K0385.12107M51210M9,564,54,75 Sur demande
K0385.12127M51212M9,5764,75 Sur demande
K0385.16107M61610M12,764,54,75 Sur demande
K0385.16127M61612M12,7864,75 Sur demande
K0385.20107M62010M15,964,54,75 Sur demande
K0385.20127M62012M15,9864,75 Sur demande
K0385.25107M62510M1964,54,75 Sur demande
K0385.25127M62512M19864,75 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33