Groupes de marchandise
Cimblots à bout sphérique de forme A, taraudage des deux côtés avec alésage
K0350_A3

Cimblots à bout sphérique de forme A, taraudage des deux côtés...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier à outils. Inox 1.4305.

Finition :Acier : traité et rectifié.
Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.
Nota :La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir aussi le schéma d’assemblage 1).Indication de dessin :
1) Taraudage d’un côté avec trou borgne
2) Taraudage des deux côtés avec trou borgne
3) Taraudage des deux côtés avec alésage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0350_A3 Cimblots à bout sphérique de forme A, taraudage des deux côtés avec alésage 251 kB

Dessins

Cimblots à bout sphérique de forme A, taraudage des deux côtés avec alésage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

TailleABCDEFGHJAvant-trou de taraudageCAOAcc.PrixCommander
K0350.0502acier à outils3555652M2,54,5R 1Alésage 0,00 €
K0350.0602acier à outils3666862M35R 1Alésage 0,00 €
K0350.0802acier à outils38881082M36R 2Alésage 0,00 €
K0350.50502acier inoxydable3555652M2,54,5R 1Alésage 0,00 €
K0350.50602acier inoxydable3666862M35R 1Alésage 0,00 €
K0350.50802acier inoxydable38881082M36R 2Alésage 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33