Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tête de bridage ronde en acier de traitement.
Vis CHC en acier.
Finition :Tête de bridage ronde brunie.
Vis CHC classe de résistance 10.9.
Nota :Pour le serrage de pièces cylindriques d‘un diamètre de 30 à 200 mm. Se fixe directement sur le mors de serrage standard ou sur le mors de serrage brut adapté à la situation.Accessoires :Pointes de serrage K0946Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0945 Tête de bridage ronde 226 kB

Dessins

Tête de bridage ronde

Sélection/filtre d'articles

Référence

Assorti à

CAOAcc.PrixCommander
K0945.135010Tous les étaux de bridage 3 axes & 5 axes 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33