Groupes de marchandise
Étau de bridage 3 Axes pour tables à rainures
K0940

Étau de bridage 3 Axes pour tables à rainures

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Éléments de base et support acier.
Cales d‘appui acier.
Mors de serrage acier spécial.
Pointes de serrage acier à outils.
Finition :Éléments de base et supports brunis.
Cales d'appui, naturelles.
Mors de serrage, naturels.
Pointes de serrage trempées, naturelles.
Nota :Étau de serrage 3 Axes adapté pour fixation sur table à rainures. Le système de serrage 3 axes permet un accès libre aux 3 faces de la pièce grâce à la profondeur de serrage de 8mm. Cet étau dispose d’une course réglable en standard de 22 à 236 mm extensible à volonté en utilisant les broches rallonges K0947 proposées en option.
La force de serrage (22kN max) est appliquée là ou elle est nécessaire grâce à la broche de serrage située juste sous la pièce.
L’emploi de pointes à picot permet un maintien sûr de la pièce et autorise des efforts de coupe élevés.
Pour la fixation sur la plaque à rainures il est conseillé d‘utiliser les ensembles K0951.
Les broches rallonges L=60 et L=120 sont incluses dans l’ensemble Etau 3 Axes.

*La hauteur de serrage peut être augmentée en utilisant les entretoises de hauteur K0941 ou K0942
Accessoires :Butée réglable K0948
Ensemble de fixation K0951
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0940 Étau de bridage 3 Axes pour tables à rainures 172 kB
 MODE D'EMPLOI ÉTAU DE BRIDAGE 3 AXES 3,9 MB

Dessins

Étau de bridage 3 Axes pour tables à rainures

Sélection/filtre d'articles

Référence

Assorti à

AA1BDHForce
de serrage
kN max.
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0940.063100Pas des rainures 63 - 1266312615812,5100 *2214,8 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33