Groupes de marchandise
Tenons de serrage de compensation UNILOCK 
taille du système 80 mm
K1974

Tenons de serrage de compensation UNILOCK taille du système 80...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier inoxydable.Finition :Surfaces fonctionnelles rectifiées. Nota :Les broches de serrage de compensation UNILOCK sont conçues pour le serrage et le positionnement de pièces et de dispositifs.
Ces broches de serrage sont vissées à l'élément de raccordement et sont adaptées aux différents modules de base.

Le type de forme axe X permet d'obtenir une compensation de l'entraxe de ±1 mm dans une direction.
Le type de forme axe XY permet d'obtenir une compensation de l'entraxe de ±1 mm dans toutes les directions.

Les broches de serrage de compensation UNILOCK associées aux vis de fixation M10 permettent d'atteindre des forces de serrage jusqu'à 35 000 N.

Vous trouverez d'autres broches de serrage avec la même taille de système sous les références K0967, K1471, K0968 et K0967 à tige filetée.
Montage :Voir contour de montage.Avantages :Compensation de l'entraxe de ±1 mm possible dans une direction/toutes les directions.Contenu de la livraison1x tenon de serrage de compensation avec vis de fixation.Indication de dessin :
1) Précision de répétition <0,05 mm
2) ±1 mm de compensation de l'entraxe
3) contour de montage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1974 Tenons de serrage de compensation UNILOCK taille du système 80 mm 208 kB
 Informations techniques pour système de serrage à point zéro 116 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 80 7,3 MB

Dessins

Tenons de serrage de compensation UNILOCK 
taille du système 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de formeFormeD

D1GHH1H2H3H4H5CAOAcc.PrixCommander
K1974.1402503101Axe XA39,525M1035,1142,93,51823 0,00 €
K1974.1402503102Axe XYA39,525M1035,1142,93,51823 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33