Groupes de marchandise
Adaptateur réducteur UNILOCK taille 138 mm
K2354

Adaptateur réducteur UNILOCK taille 138 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier à outils.
Broche de serrage en acier de cémentation.
Finition :Corps de base souple, surfaces fonctionnelles rectifiées.
Broche de serrage oxydée. Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les adaptateurs réducteurs UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner. Ces adaptateurs réducteurs peuvent être vissés à la pièce à usiner et montés avec elle sur les modules de bridage pneumatiques. Indication de dessin :
1) Vis CHC DIN EN ISO 4762
2) Tenon de serrage et centrage = forme A
Tenon de serrage de compensation = forme B
Tenon de serrage = forme C
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2354 Adaptateur réducteur UNILOCK taille 138 mm 167 kB

Dessins

Adaptateur réducteur UNILOCK taille 138 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeD

D1D2D3HH1H2H3CAOAcc.PrixCommander
K2354.113810010ATenon de serrage de centrage1388025M1010025,5510 0,00 €
K2354.213810010BTenon de serrage de compensation1388025M1010025,5510 0,00 €
K2354.313810010CTenon de serrage1388025M1010025,5510 0,00 €
K2354.113810012ATenon de serrage de centrage1388025M1210028510 0,00 €
K2354.213810012BTenon de serrage de compensation1388025M1210028510 0,00 €
K2354.313810012CTenon de serrage1388025M1210028510 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33