Groupes de marchandise
Tenon de serrage UNILOCK à pas de 138 mm
K1424

Tenon de serrage UNILOCK à pas de 138 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps bruni.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les tenons de serrage UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner et autres dispositifs. Les tenons de serrage sont vissés sous la pièce.Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1424 Tenon de serrage UNILOCK à pas de 138 mm 424 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 138 493 kB

Dessins

Tenon de serrage UNILOCK à pas de 138 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2HTCAOAcc.PrixCommander
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33