Groupes de marchandise
Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm
K1419

Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les modules de base 5 axes UNILOCK en taille 138 permettent de serrer des pièces volumineuses et lourdes. Les pièces peuvent être insérées directement dans le module de base à l'aide de la broche de serrage ou de l'adaptateur réducteur. Les modules de base sont vissés sur les plaques de base correspondantes ou directement sur la table de machine. Un positionnement flexible est possible. En assemblant deux modules, face inférieure contre face inférieure, il est également possible d'obtenir et d'utiliser un module de serrage double.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M16, M20 et M24 :
- Force de serrage (M16) 75 000 N
- Force de serrage (M20) 160 000 N
- Force de serrage (M24) 230 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1419 Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm 393 kB
 Remarque technique pour Système de bridage 5 axes module 138 493 kB

Dessins

Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeH

SWCouple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33