|
|
K0935Vérin de positionnement Ball Lock en acier avec poignée étoile |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vérin de positionnement en acier de traitement. Billes en acier à roulement.
Poignée étoile en thermoplastique. Tige filetée en acier.Finition :Vérin de positionnement traité, bruni. Billes trempées, brutes.
Poignée étoile noire avec couvercle rouge. Tige filetée passivée bleu.Nota :Le fait de serrer la poignée étoile permet de pousser la bille centrale vers le bas et d’écarter ainsi les trois billes de fixation vers l’extérieur, où elles sont serrées dans la douille de logement. Grâce à ce système simple à utiliser, le temps d’équipement des machines est raccourci jusqu’à douze fois par rapport aux méthodes conventionnelles.Montage :1. Dévisser d’abord la vis sans tête du vérin de positionnement. 2. Visser la poignée étoile.Avantages :Serrage sans outilAccessoires :K0935 Kit de réparation. K0936 Douilles de centrage. K0937 Douilles de logement, forme A (enfoncées à l’arrière). K0938 Douilles de logement, forme B (vissées à l’avant).Contenu de la livraisonK0935 Vérin de positionnement Ball Lock. K0155 Poignées étoile similaires à la norme DIN 6336. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | D3 | Force de retenue F kN | H max.
| L | L1 | L2 | Couple de serrage max. Nm | Épaisseur des plaques de fixation ±0,05 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0935.130131 | 13 | 22 | M5 | 25 | 3,3 | 25 | 27,6 | 6 | 16 | 1 | 13 |  | | 0,00 € | | K0935.130201 | 13 | 22 | M5 | 25 | 3,3 | 35 | 34,6 | 6 | 16 | 1 | 20 |  | | 0,00 € | | K0935.160201 | 16 | 32 | M6 | 25 | 5,3 | 35 | 36,5 | 8 | 16 | 3 | 20 |  | | 0,00 € | | K0935.160251 | 16 | 32 | M6 | 25 | 5,3 | 40 | 41,5 | 8 | 16 | 3 | 25 |  | | 0,00 € | | K0935.200201 | 20 | 40 | M6 | 25 | 13,3 | 35 | 39,5 | 10 | 16 | 4 | 20 |  | | 0,00 € | | K0935.200251 | 20 | 40 | M6 | 25 | 13,3 | 40 | 44,5 | 10 | 16 | 4 | 25 |  | | 0,00 € | | K0935.250201 | 25 | 45 | M8 | 32 | 30 | 40 | 44 | 10 | 20 | 9 | 20 |  | | 0,00 € | | K0935.250251 | 25 | 45 | M8 | 32 | 30 | 45 | 49 | 10 | 20 | 9 | 25 |  | | 0,00 € | | K0935.300201 | 30 | 50 | M10 | 40 | 44 | 45 | 49 | 13 | 25 | 15 | 20 |  | | 0,00 € | | K0935.300251 | 30 | 50 | M10 | 40 | 44 | 50 | 54 | 13 | 25 | 15 | 25 |  | | 0,00 € | | K0935.350201 | 35 | 60 | M12 | 50 | 68 | 50 | 51 | 13 | 32 | 25 | 20 |  | | 0,00 € | | K0935.350251 | 35 | 60 | M12 | 50 | 68 | 50 | 56 | 13 | 32 | 25 | 25 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|