Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à roulement.Finition :Traité, bruni.Nota :Avec une tolérance d’entraxe de ±0,005 mm et en utilisant deux douilles de centrage de classe I, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,013 mm.
Avec une tolérance d’entraxe de ±0,03 mm et en utilisant une douille de centrage de classe I et une douille de centrage de classe II, il est possible d’obtenir une répétabilité de l’ordre de ±0,04 mm.
Les douilles de centrage sont emmanchées avec une légère pression dans les alésages des plaques de fixation.
Pour de plus amples renseignements, consulter les informations générales.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0936 Douilles de centrage 256 kB
 Changement rapide d‘outillage 380 kB

Dessins

Douilles de centrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D

T=toléranceD1LAlésage logement
pour douille de centrage
Ø +0,010
CAOAcc.PrixCommander
K0936.113013qualité I13+0,005 - +0,01819,041319,016 0,00 €
K0936.113020qualité I13+0,005 - +0,01819,042019,016 0,00 €
K0936.116020qualité I16+0,005 - +0,01825,0422025,016 0,00 €
K0936.116025qualité I16+0,005 - +0,01825,0422525,016 0,00 €
K0936.120020qualité I20+0,005 - +0,01835,0422035,018 0,00 €
K0936.120025qualité I20+0,005 - +0,01835,0422535,018 0,00 €
K0936.125020qualité I25+0,005 - +0,01835,0422035,018 0,00 €
K0936.125025qualité I25+0,005 - +0,01835,0422535,018 0,00 €
K0936.130020qualité I30+0,005 - +0,01845,0422045,018 0,00 €
K0936.130025qualité I30+0,005 - +0,01845,0422545,018 0,00 €
K0936.135020qualité I35+0,005 - +0,01845,0422045,018 0,00 €
K0936.135025qualité I35+0,005 - +0,01845,0422545,018 0,00 €
K0936.135040qualité I35+0,005 - +0,01845,0424045,018 0,00 €
K0936.135050qualité I35+0,005 - +0,01845,0425045,018 0,00 €
K0936.150020qualité I50+0,005 - +0,01863,5462063,521 0,00 €
K0936.150040qualité I50+0,005 - +0,01863,5464063,521 0,00 €
K0936.150050qualité I50+0,005 - +0,01863,5465063,521 0,00 €
K0936.213013qualité II13+0,025 - +0,05019,041319,016 0,00 €
K0936.213020qualité II13+0,025 - +0,05019,042019,016 0,00 €
K0936.216020qualité II16+0,025 - +0,05025,0422025,016 0,00 €
K0936.216025qualité II16+0,025 - +0,05025,0422525,016 0,00 €
K0936.220020qualité II20+0,025 - +0,05035,0422035,018 0,00 €
K0936.220025qualité II20+0,025 - +0,05035,0422535,018 0,00 €
K0936.225020qualité II25+0,025 - +0,05035,0422035,018 0,00 €
K0936.225025qualité II25+0,025 - +0,05035,0422535,018 0,00 €
K0936.230020qualité II30+0,025 - +0,05045,0422045,018 0,00 €
K0936.235025qualité II35+0,025 - +0,05045,0422545,018 0,00 €
K0936.235040qualité II35+0,025 - +0,05045,0424045,018 0,00 €
K0936.235050qualité II35+0,025 - +0,05045,0425045,018 0,00 €
K0936.250025qualité II50+0,025 - +0,05063,5462563,521 0,00 €
K0936.250050qualité II50+0,025 - +0,05063,5465063,5210,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33