Groupes de marchandise
Manivelle dégagéesimilaire à DIN 468
K0684

Manivelle dégagée similaire à DIN 468

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps de manivelle: fonte malléable ou fonte sphéroïdale.Finition :Grenaillée.Indication de dessin :
Forme D : Manivelle avec poignée tournante
Forme F : Manivelle avec poignée fixe
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0684 Manivelle dégagéesimilaire à DIN 468 144 kB

Dessins (aperçu complet)

Manivelle dégagéesimilaire à DIN 468

Manivelle droite similaires à DIN 468, forme D, poignée tournante

plus d'infos

Dessins

Manivelle droite similaires à DIN 468, forme D, poignée tournante

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

AD1HH1H2H3SWDiamètre poignéeCAOAcc.PrixCommander
K0684.206X10D63209252204010+0,216 0,00 €
K0684.208X10D802410965244410+0,220 0,00 €
K0684.208X12D802410965244412+0,220 0,00 €
K0684.210X12D1002812065285512+0,220 0,00 €
K0684.210X14D1002812065285514+0,320 0,00 €
K0684.212X14D1253414183345814+0,325 0,00 €
K0684.212X17D1253414183345817+0,325 0,00 €
K0684.216X17D1603715383387017+0,325 0,00 €
K0684.216X19D1603715383387019+0,325 0,00 €
K0684.220X19D20040189105448419+0,332 0,00 €
K0684.220X22D20040189105448422+0,332 0,00 €

Manivelle dégagée similaire à DIN 468, forme F, avec poignée fixe

plus d'infos

Dessins

Manivelle dégagée similaire à DIN 468, forme F, avec poignée fixe

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

AD1HH1H2H3SWDiamètre poignéeCAOAcc.PrixCommander
K0684.106X10F63209252204010+0,216 0,00 €
K0684.108X10F802410965244410+0,220 0,00 €
K0684.108X12F802410965244412+0,220 0,00 €
K0684.110X12F1002812065285512+0,220 0,00 €
K0684.110X14F1002812065285514+0,320 0,00 €
K0684.112X14F1253414183345814+0,325 0,00 €
K0684.112X17F1253414183345817+0,325 0,00 €
K0684.116X17F1603715383387017+0,325 0,00 €
K0684.116X19F1603715383387019+0,325 0,00 €
K0684.120X19F20040189105448419+0,332 0,00 €
K0684.120X22F20040189105448422+0,332 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33