Groupes de marchandise
Capteur à arbre creux avec scanner magnétique
K1926

Capteur à arbre creux avec scanner magnétique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Arbre : inox.
Corps : plastique.
Gaine de câble : PVC.
Finition :Corps : noir.
Connecteur plat à 8 pôles, 1x broche.
Rayon de courbure câble >17 mm (fixé).
Nota :Pour une vitesse de rotation ≤ 600 min-1.
Montage simple pour arbres creux jusqu'à max. ø 20 mm.
Raccordement enfichable aux indicateurs de position K1905 et K1906.
L'alimentation de la tension de service et l'alimentation en courant du capteur se font par l'électronique associée.
La résolution et la plage de mesure dépendent de l'électronique associée.
Données techniques :- Capteur de mesure rotatif
- Détection réalisée magnétiquement sur une roue polaire avec 18 pôles à 5 mm
- Indice de protection IP 65 ; EN60529
Plage de température :- Température ambiante : 0…60 °C
- Température de stockage : -10…70 °C
Montage :Le montage se fait à l'aide des informations d'utilisation annexes.Accessoires :Indicateurs de position K1905 et K1906.
Corps réducteurs K1927.
À noter :Condensation non admise.Indication de dessin :
1) Sens de rotation
2) Plaque d'étanchéité
3) Vis sans tête M3 (2 x 120°)
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1926 Capteur à arbre creux avec scanner magnétique 369 kB

Dessins

Capteur à arbre creux avec scanner magnétique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceHL

PCAOAcc.PrixCommander
K1926.05005235,2500 0,00 €
K1926.10005235,21000 0,00 €
K1926.20005235,22000 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33