Groupes de marchandise
Billes de convoyage en acier à bille blocable, forme A
K1734_A

Billes de convoyage en acier à bille blocable, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps en acier.
Levier en polyamide.
Bille de convoyage en inox 1.4034 ou polyamide.

Finition :Acier zingué.Nota :Les billes de convoyage à bille blocable se prêtent au transport et au positionnement de charges fragiles telles que le verre ou les tôles d'aluminium, de laiton ou d'acier poli. En outre, les billes de convoyage peuvent servir d'alternative aux modèles standards, avec lesquels des profilés bas peuvent être facilement transportés et positionnés par ex. dans le commerce de détail, dans la production ou chez soi. Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1734_A Billes de convoyage en acier à bille blocable, forme A 185 kB

Dessins

Billes de convoyage en acier à bille blocable, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeMatière des composantsØ billeAD

D1D2HH1Charge max.
en kg,
bille vers le haut
Charge max.
en kg,
bille vers le bas
CAOAcc.PrixCommander
K1734.1119Aavec serragebille en inox194850636,525212080 0,00 €
K1734.2119Aavec serragebille en Polyamide194850636,525212080 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33