Groupes de marchandise
Bille de convoyageavec boîtier en tôle d‘acier et bille en plastique
K0761

Bille de convoyage avec boîtier en tôle d‘acier et bille en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier zingué.
Bille de convoyage en polyamide PA 66.
Nota :Les billes de convoyage avec bille en plastique conviennent tout particulièrement pour le convoyage de charges délicates tel que le verre ou les tôles d'aluminium, de laiton ou d'acier poli.
Elles sont équipées d'un joint en feutre protégeant la bille contre les impuretés.
Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement

Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes de support en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes de support en inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0761 Bille de convoyageavec boîtier en tôle d‘acier et bille en plastique 220 kB
 Consignes de montage et caractéristiques techniques des billes de convoyage 64,3 kB

Dessins

Bille de convoyageavec boîtier en tôle d‘acier et bille en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDKDD1HH1H2Charge de base C
(N)
Bague de tolérance
assortie aux billes
de convoyage
CAOAcc.PrixCommander
K0761.115B15,824±0,06531219,52,8100K0766.024  0,00 €
K0761.122B22,236±0,08045309,62,8200K0766.036  0,00 €
K0761.130B3045±0,080553713,64250K0766.045  0,00 €
K0761.215C15,824±0,06531219,52,8100K0766.024  0,00 €
K0761.222C22,236±0,08045309,62,8200K0766.036  0,00 €
K0761.230C3045±0,080553713,64250K0766.045  0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33