Groupes de marchandise
Billes de convoyage avec boîtier en plastique, forme A
K1827_A

Billes de convoyage avec boîtier en plastique, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et couvercle en POM.
Bille support en inox.
Bille de convoyage en inox ou plastique.
Finition :Inox trempé.Nota :Les billes de convoyage sont fabriquées dans un plastique bleu certifié, adapté à une utilisation dans le secteur agroalimentaire. Les billes de convoyage sont équipées d'un couvercle fermé sans fente, ce qui évite l'incrustation de salissures.

Les trous d'évacuation des salissures sur la face inférieure du boîtier permettent de nettoyer très facilement les billes de convoyage.

Vitesse de convoyage jusqu'à 1,5 m/s.

Conformité aux normes alimentaires : Food Grade, règlement UE 1935/2004, règlement UE 10/2011.
Plage de température :-30 °C à +50 °C (jusqu'à +30 °C pour la bille de convoyage en plastique)Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille support

Forme A : couvercle et boîtier en POM, billes support en inox, bille de convoyage en POM
Forme B : couvercle et boîtier en POM, billes support en inox, bille de convoyage en inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1827_A Billes de convoyage avec boîtier en plastique, forme A 159 kB

Dessins

Billes de convoyage avec boîtier en plastique, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeD

D1DKHH1H2Charge de base C
(N)
Mode de fixationCAOAcc.PrixCommander
K1827.150Abille en POM243115,87520,59,54,5200emmanchage 0,00 €
K1827.220Abille en POM364522,22530,5104,5250emmanchage 0,00 €
K1827.300Abille en POM45553037145,5350emmanchage 0,00 €
K1827.440Abille en POM627544,553,5199500emmanchage 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33