Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition :Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Nota :Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0109_0 Poignée indexable en acier inox avec filetage, 0 degré 169 kB

Dessins

Poignée indexable en acier inox avec filetage, 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTA=Longueur de poignéeDD1D2D3HH1H2H4Nombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0109.1082M814921624251044,54,53749,522 0,00 €
K0109.1102M1014921624251044,54,53749,522 0,00 €
K0109.2102M10171111928321251,55,54257,524 0,00 €
K0109.2122M12171111928321251,55,54257,524 0,00 €
K0109.3122M1223134,523333213586476526 0,00 €
K0109.3162M1623134,523333213586476526 0,00 €
K0109.4162M16271343041321368,57,556,576,536 0,00 €
K0109.4202M20271343041321368,57,556,576,536 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33