Groupes de marchandise
Poignée indexable en Inox avec insert taraudé
K0109

Poignée indexable en Inox avec insert taraudé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition :Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0109 Poignée indexable en Inox avec insert taraudé 214 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée indexable en Inox avec insert taraudé

Poignée indexable en acier inox avec filetage, 0 degré

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable en acier inox avec filetage, 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTA=Longueur de poignéeDD1D2D3HH1H2H4Nombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0109.1082M814921624251044,54,53749,522 0,00 €
K0109.1102M1014921624251044,54,53749,522 0,00 €
K0109.2102M10171111928321251,55,54257,524 0,00 €
K0109.2122M12171111928321251,55,54257,524 0,00 €
K0109.3122M1223134,523333213586476526 0,00 €
K0109.3162M1623134,523333213586476526 0,00 €
K0109.4162M16271343041321368,57,556,576,536 0,00 €
K0109.4202M20271343041321368,57,556,576,536 0,00 €

Poignée indexable en acier inox avec taraudage, 20 degrés

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable en acier inox avec taraudage, 20 degrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0109.108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 0,00 €
K0109.110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 0,00 €
K0109.210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 0,00 €
K0109.212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 0,00 €
K0109.312120°M1223128,5152333321358647816526 0,00 €
K0109.316120°M1623128,5152333321358647816526 0,00 €
K0109.416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 0,00 €
K0109.420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33