- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- K0443
Indicateur de niveau d‘huile
- K0444
Indicateur de niveau d‘huile
- K1425
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile
- K1426
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique de la température
- K1427
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile et de la température
- K1100
Indicateurs de niveau d‘huile modèle long
- K1428
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile, modèle long
- K1429
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique de la température, modèle long
- K1430
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile et de la température, modèle long
- K0445
Voyant de niveau d‘huile
- K0446
Voyant de niveau d'huile à emmancher
- K0447
Voyant de niveau d’huile bombé
- K0448
Voyant de niveau d’huile en aluminium
- K0246
Voyant de niveau d‘huile aluminium voyant en verre naturel
- K2179
Voyants d'huile en laiton avec verre de sécurité
- K2180
Voyants d'huile ronds en laiton avec verre de sécurité
- K2182
Voyants d'huile en inox avec verre de sécurité
- K1129
Bouchon fileté avec six pans creux avec filetage conique DIN 906
- K1130
Bouchon fileté avec embase et six pans creux DIN 908
- K1131
Bouchon fileté avec embase et tête hexagonale DIN 910
- K0450
Bouchon fileté
- K0451
Bouchon
- K0452
Bouchon fileté magnétique
- K0453
Bouchon fileté, aluminium avec insert magnétique
- K0454
Bouchon fileté
- K0455
Bouchon fileté
- K1102
Bouchon fileté avec six pans creux
- K1104
Bouchon fileté, aluminium
- K0456
Bouchon pour tubes de remplissage
- K0457
Bouchon à évent
- K0458
Bouchon fileté à évent avec dispositif anti-projection
- K0459
Bouchon fileté à évent avec clapet anti-retour
- K0460
Bouchon à évent en laiton
- K0461
Bouchon fileté à évent en laiton avec clapet anti-retour
- K0462
Bouchon de fermeture avec jauge d'huile
- K0465
Bouchon fileté à évent avec jauge d‘huile
- K0467
Bouchon fileté à évent avec clapet anti-retour et jauge d‘huile
- K1101
Bouchon fileté avec jauge d’huile
- K2318
Bouchons d’étanchéité, douille en acier, bille en acier
- K2319
Bouchons d’étanchéité, douille en inox, bille en acier
- K2320
Bouchons d’étanchéité douille en inox, bille en inox
- K2321
Poinçon de pose pour bouchons d’étanchéité
- K0468
Jauge d‘huile
- K0470
Tube de remplissage en plastique avec écrou de fixation
- K1103
Tube de remplissage en plastique avec bride de montage
- K0471
Tube de remplissage en acier avec bride de montage
- K1132
Graisseur forme conique, suivant DIN 71412
- K2316
Graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412 à enfoncer
- K2316
Outil d’insertion pour graisseur de forme conique conforme à la norme DIN 71412
- K1539
Coffrets d'assortiment graisseurs en acier
- K1133
Bouchon de protection pour graisseur conique
- K1134
Graisseur à trémie, suivant DIN 3405
- K2317
Graisseurs à trémie conformes à la norme DIN 3405 à enfoncer
- K1135
Graisseur plat, suivant DIN 3404
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0455_BBouchon fileté, forme B, avec symbole remplissage et évent |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique polyamide 66. Joint torique : caoutchouc (NBR).Finition :noir.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | L | L1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0455.220014 | B | 20 | G1/4 | 9 | 9 |  | | 0,00 € | | K0455.220038 | B | 20,5 | G3/8 | 9 | 10 |  | | 0,00 € | | K0455.228012 | B | 28 | G1/2 | 10,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | K0455.231034 | B | 31 | G3/4 | 12 | 11 |  | | 0,00 € | | K0455.239100 | B | 39 | G1 | 12 | 12 |  | | 0,00 € | | K0455.249114 | B | 49 | G1 1/4 | 13 | 13,5 |  | | 0,00 € | | K0455.255112 | B | 55 | G1 1/2 | 14,7 | 14,5 |  | | 0,00 € | | K0455.268200 | B | 68,5 | G2 | 15 | 16 |  | | 0,00 € | | K0455.2201415 | B | 20 | M14X1,5 | 9 | 9 |  | | 0,00 € | | K0455.2201615 | B | 20 | M16X1,5 | 9 | 10 |  | | 0,00 € | | K0455.2281815 | B | 28 | M18X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 0,00 € | | K0455.2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 0,00 € | | K0455.2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|