- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- K0443
Indicateur de niveau d‘huile
- K0444
Indicateur de niveau d‘huile
- K1425
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile
- K1426
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique de la température
- K1427
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile et de la température
- K1100
Indicateurs de niveau d‘huile modèle long
- K1428
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile, modèle long
- K1429
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique de la température, modèle long
- K1430
Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile et de la température, modèle long
- K0445
Voyant de niveau d‘huile
- K0446
Voyant de niveau d'huile à emmancher
- K0447
Voyant de niveau d’huile bombé
- K0448
Voyant de niveau d’huile en aluminium
- K0246
Voyant de niveau d‘huile aluminium voyant en verre naturel
- K2179
Voyants d'huile en laiton avec verre de sécurité
- K2180
Voyants d'huile ronds en laiton avec verre de sécurité
- K2182
Voyants d'huile en inox avec verre de sécurité
- K1129
Bouchon fileté avec six pans creux avec filetage conique DIN 906
- K1130
Bouchon fileté avec embase et six pans creux DIN 908
- K1131
Bouchon fileté avec embase et tête hexagonale DIN 910
- K0450
Bouchon fileté
- K0451
Bouchon
- K0452
Bouchon fileté magnétique
- K0453
Bouchon fileté, aluminium avec insert magnétique
- K0454
Bouchon fileté
- K0455
Bouchon fileté
- K1102
Bouchon fileté avec six pans creux
- K1104
Bouchon fileté, aluminium
- K0456
Bouchon pour tubes de remplissage
- K0457
Bouchon à évent
- K0458
Bouchon fileté à évent avec dispositif anti-projection
- K0459
Bouchon fileté à évent avec clapet anti-retour
- K0460
Bouchon à évent en laiton
- K0461
Bouchon fileté à évent en laiton avec clapet anti-retour
- K0462
Bouchon de fermeture avec jauge d'huile
- K0465
Bouchon fileté à évent avec jauge d‘huile
- K0467
Bouchon fileté à évent avec clapet anti-retour et jauge d‘huile
- K1101
Bouchon fileté avec jauge d’huile
- K2318
Bouchons d’étanchéité, douille en acier, bille en acier
- K2319
Bouchons d’étanchéité, douille en inox, bille en acier
- K2320
Bouchons d’étanchéité douille en inox, bille en inox
- K2321
Poinçon de pose pour bouchons d’étanchéité
- K0468
Jauge d‘huile
- K0470
Tube de remplissage en plastique avec écrou de fixation
- K1103
Tube de remplissage en plastique avec bride de montage
- K0471
Tube de remplissage en acier avec bride de montage
- K1132
Graisseur forme conique, suivant DIN 71412
- K2316
Graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412 à enfoncer
- K2316
Outil d’insertion pour graisseur de forme conique conforme à la norme DIN 71412
- K1539
Coffrets d'assortiment graisseurs en acier
- K1133
Bouchon de protection pour graisseur conique
- K1134
Graisseur à trémie, suivant DIN 3405
- K2317
Graisseurs à trémie conformes à la norme DIN 3405 à enfoncer
- K1135
Graisseur plat, suivant DIN 3404
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2316Graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412 à enfoncer |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou inox 1.4305. Finition :Acier trempé min. 550 HV 1, zingué. Inox naturel.Nota :Ces graisseurs coniques sont adaptés aux points de lubrification qui nécessitent un graissage régulier et précis. Grâce à leurs possibilités d’utilisation multiples, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.
Ces graisseurs coniques sont dotés d’un tenon lisse à enfoncer. Les graisseurs à enfoncer sont adaptés aux basses pressions uniquement.Montage :La taille exacte de l’alésage de positionnement dépend du matériau et doit être déterminée par l’utilisateur en réalisant des essais de montage. La dimension indicative de l’alésage de positionnement correspond au Ø du tenon que nous avons indiqué.
Pour les graisseurs droits, il est recommandé d’utiliser l’outil d’insertion qui permet d’enfoncer le graisseur en douceur. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412 à enfoncer, forme A |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Matière du corps de base | Surface corps | D | D1 | L max. | L1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2316.110408 | A | droit, hexagonal | acier | trempé et zingué | 4 | 8 | 15 | 6 |  | | 0,00 € | | K2316.110508 | A | droit, hexagonal | acier | trempé et zingué | 5 | 8 | 15 | 6,5 |  | | 0,00 € | | K2316.110608 | A | droit, hexagonal | acier | trempé et zingué | 6 | 8 | 15 | 5,7 |  | | 0,00 € | | K2316.110710 | A | droit, hexagonal | acier | trempé et zingué | 7 | 10 | 15 | 6 |  | | 0,00 € | | K2316.110810 | A | droit, hexagonal | acier | trempé et zingué | 8 | 10 | 15 | 6,5 |  | | 0,00 € | | K2316.111012 | A | droit, hexagonal | acier | trempé et zingué | 10 | 12 | 15 | 5,5 |  | | 0,00 € | | K2316.210408 | A | droit, hexagonal | acier inoxydable | naturel | 4 | 8 | 15 | 6 |  | | 0,00 € | | K2316.210608 | A | droit, hexagonal | acier inoxydable | naturel | 6 | 8 | 15 | 5,7 |  | | 0,00 € | | K2316.210810 | A | droit, hexagonal | acier inoxydable | naturel | 8 | 10 | 15 | 5,6 |  | | 0,00 € | |
|
Graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412 à enfoncer, forme B |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | A | D | L max. | L1 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2316.120410 | B | coudé à 45°, hexagonal | 11 | 4 | 23,7 | 6,5 | 10 |  | | 0,00 € | | K2316.120510 | B | coudé à 45°, hexagonal | 11 | 5 | 24 | 5,6 | 10 |  | | 0,00 € | | K2316.120609 | B | coudé à 45°, hexagonal | 11 | 6 | 24 | 5,5 | 9 |  | | 0,00 € | | K2316.120810 | B | coudé à 45°, hexagonal | 11 | 8 | 23,8 | 4,5 | 10 |  | | 0,00 € | | K2316.121011 | B | coudé à 45°, hexagonal | 11 | 10 | 24,5 | 5,5 | 11 |  | | 0,00 € | |
|
Graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412 à enfoncer, forme C |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | A | D | L=Longueur max. | L1=longueur de filetage | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2316.130411 | C | coudé à 90°, hexagonal | 13 | 4 | 20,3 | 5,5 | 9 |  | | 0,00 € | | K2316.130510 | C | coudé à 90°, hexagonal | 13 | 5 | 19 | 5,5 | 10 |  | | 0,00 € | | K2316.130609 | C | coudé à 90°, hexagonal | 13 | 6 | 19 | 5,5 | 9 |  | | 0,00 € | | K2316.130811 | C | coudé à 90°, hexagonal | 13 | 8 | 19 | 5,5 | 11 |  | | 0,00 € | | K2316.131011 | C | coudé à 90°, hexagonal | 13 | 10 | 19,4 | 5,5 | 11 |  | | 0,00 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|