- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- K0566
Tampon caoutchouc en acier ou inox de type A cylindrique avec filetage des deux côtés
- K0567
Tampon caoutchouc en acier ou inox de type AT taillé avec filetage des deux côtés
- K0568
Tampon caoutchouc en acier ou inox de type B cylindrique avec taraudage et filetage
- K1321
Tampon caoutchouc en inox de type B cylindrique avec taraudage et filetage, gris
- K0569
Tampon caoutchouc en acier ou inox de type C cylindrique avec taraudage des deux côtés
- K1320
Tampon caoutchouc en inox de type C cylindrique avec taraudage des deux côtés, gris
- K0570
Tampon caoutchouc en acier de type CT taillé avec taraudage des deux côtés
- K0571
Tampon caoutchouc en acier ou inox type D cylindrique avec filetage
- K1318
Tampon caoutchouc en inox de type D cylindrique avec filetage, gris
- K2233
Tampon caoutchouc en inox, de type D cylindrique avec filetage bleu conforme FDA
- K0572
Tampon caoutchouc en acier de type DS à ventouse avec filetage
- K0573
Tampon caoutchouc en acier de type E cylindrique avec taraudage
- K1319
Tampon caoutchouc en inox de type E cylindrique avec taraudage, gris
- K1931
Tampon de butée caoutchouc de type TP butoir de porte
- K0574
Tampon caoutchouc en acier de type KP forme ogive avec filetage
- K0575
Tampon caoutchouc en acier de type K conique avec filetage
- K2338
Tampon caoutchouc en inox, de type K conique avec filetage, gris
- K2234
Tampon caoutchouc en inox, de type K conique avec filetage bleu conforme FDA
- K2339
Tampon caoutchouc en acier, type K conique avec taraudage
- K2235
Tampon caoutchouc en inox, type EK conique avec taraudage bleu conforme FDA
- K2340
Tampon caoutchouc en acier, type EK conique avec taraudage, gris
- K0576
Tampon caoutchouc en acier de type KE bombé avec taraudage
- K2051
Tampons en caoutchouc et acier de type KRA bombés avec filetage
- K2341
Tampon caoutchouc en acier, type KV carré avec filetage
- K2342
Tampon caoutchouc en inox, de type KV carré avec filetage, gris
- K1932
Rails de butée caoutchouc en acier
- K1933
Support élastique en O en acier avec filetage des deux côtés
- K1907
Isolateurs de liaison en néoprène en deux parties
- K2012
Élément de plafond en métal et caoutchouc
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2012_CÉlément de plafond en métal et caoutchouc, forme C, IG |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier. Caoutchouc naturel souple (45 Shore A), moyen (60 Shore A) et dur (70 Shore A).Finition :Acier zingué.Nota :Les éléments de plafond en métal et caoutchouc sont des éléments suspendus dotés d'une protection contre l'arrachement intégrée et conviennent pour la suspension d'éclairages, d'appareils et de tuyaux. Les éléments de plafond peuvent subir une contrainte de traction et absorbent en douceur les chocs ainsi que les forces d'accélération.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | B | D | D2 | E | G | H | H3 | SW | Dureté Shore | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2012.01040 | C | taraudage | 62,5 | 63 | 10,5 | 85 | M10 | 30 | 1,5 | 21 | 40 | 250 |  | | 0,00 € | | K2012.01060 | C | taraudage | 62,5 | 63 | 10,5 | 85 | M10 | 30 | 1,5 | 21 | 60 | 700 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|