- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- K0566
Tampon caoutchouc en acier ou inox de type A cylindrique avec filetage des deux côtés
- K0567
Tampon caoutchouc en acier ou inox de type AT taillé avec filetage des deux côtés
- K0568
Tampon caoutchouc en acier ou inox de type B cylindrique avec taraudage et filetage
- K1321
Tampon caoutchouc en inox de type B cylindrique avec taraudage et filetage, gris
- K0569
Tampon caoutchouc en acier ou inox de type C cylindrique avec taraudage des deux côtés
- K1320
Tampon caoutchouc en inox de type C cylindrique avec taraudage des deux côtés, gris
- K0570
Tampon caoutchouc en acier de type CT taillé avec taraudage des deux côtés
- K0571
Tampon caoutchouc en acier ou inox type D cylindrique avec filetage
- K1318
Tampon caoutchouc en inox de type D cylindrique avec filetage, gris
- K2233
Tampon caoutchouc en inox, de type D cylindrique avec filetage bleu conforme FDA
- K0572
Tampon caoutchouc en acier de type DS à ventouse avec filetage
- K0573
Tampon caoutchouc en acier de type E cylindrique avec taraudage
- K1319
Tampon caoutchouc en inox de type E cylindrique avec taraudage, gris
- K1931
Tampon de butée caoutchouc de type TP butoir de porte
- K0574
Tampon caoutchouc en acier de type KP forme ogive avec filetage
- K0575
Tampon caoutchouc en acier de type K conique avec filetage
- K2338
Tampon caoutchouc en inox, de type K conique avec filetage, gris
- K2234
Tampon caoutchouc en inox, de type K conique avec filetage bleu conforme FDA
- K2339
Tampon caoutchouc en acier, type K conique avec taraudage
- K2235
Tampon caoutchouc en inox, type EK conique avec taraudage bleu conforme FDA
- K2340
Tampon caoutchouc en acier, type EK conique avec taraudage, gris
- K0576
Tampon caoutchouc en acier de type KE bombé avec taraudage
- K2051
Tampons en caoutchouc et acier de type KRA bombés avec filetage
- K2341
Tampon caoutchouc en acier, type KV carré avec filetage
- K2342
Tampon caoutchouc en inox, de type KV carré avec filetage, gris
- K1932
Rails de butée caoutchouc en acier
- K1933
Support élastique en O en acier avec filetage des deux côtés
- K1907
Isolateurs de liaison en néoprène en deux parties
- K2012
Élément de plafond en métal et caoutchouc
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1907Isolateurs de liaison en néoprène en deux parties |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Élément isolant en néoprène. Corps extérieur en acier.Finition :Acier zingué.Nota :Les isolateurs de liaison en deux parties sont utilisés pour créer une liaison stable ou un découplage efficace entre des machines ou des installations et les composants adjacents. En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple. Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Ils permettent de couvrir une plage de charge comprise entre 10 et 285 kg.
La cote H correspond à la hauteur de l'isolateur de liaison à l'état monté.
Marquage couleur des produits. Point jaune = dureté Shore 35. Point rouge = dureté Shore 45. Point vert = dureté Shore 55. Point bleu = dureté Shore 65. Point blanc = dureté Shore 75.Utilisation :La partie inférieure de l'isolateur de liaison (P2) est emmanchée dans l'alésage (D3) de la plaque (P3). La plaque P3 est généralement la plaque de base sur laquelle est montée la machine ou l'installation. La partie supérieure de l'isolateur de liaison (P1) est ensuite enfoncée sur la partie inférieure (P2). Dans la dernière étape, l'isolateur de liaison et la plaque de base sont vissés au sol ou à un autre composant à l'aide de la vis appropriée. Afin de protéger le néoprène de la vis, il est recommandé de placer une rondelle entre la partie supérieure (P1) et la vis. Pour les isolateurs de liaison avec D= 31,8 mm, on recommande la rondelle K1150.12 et pour les isolateurs de liaison avec D= 47,5 mm, la rondelle 8K1150.18. L'isolateur de liaison peut être vissé verticalement ou horizontalement. Il convient toutefois de respecter les différentes charges indiquées.Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CAttention :- La plage de température ne doit pas être dépassée, sinon le fonctionnement complet ne peut pas être garanti. - Non résistant aux détergents agressifs, à l'essence et aux huiles. - Tout contact avec des objets tranchants doit être évité pour ne pas endommager le néoprène. - La hauteur H doit être conservée à l'état monté pour éviter toute défaillance de l'isolateur de liaison.À noter :La hauteur spécifiée pour la plaque de base / plaque latérale utilisée (H2/H3) doit être respectée pour une utilisation optimale des isolateurs de liaison.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | Dureté Shore | R | F (hauteur H2) = charge axiale | F1 (hauteur H2) = charge radiale | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1907.31831835 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 35+5 | 0,75 | 20 | 10 |  | | 0,00 € | | K1907.31831845 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 45+5 | 0,75 | 40 | 15 |  | | 0,00 € | | K1907.31831855 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 55+5 | 0,75 | 65 | 20 |  | | 0,00 € | | K1907.31831865 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 65+5 | 0,75 | 115 | 25 |  | | 0,00 € | | K1907.31831875 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 75+5 | 0,75 | 140 | 30 |  | | 0,00 € | | K1907.47549335 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 35+5 | 1,5 | 30 | 20 |  | | 0,00 € | | K1907.47549345 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 45+5 | 1,5 | 55 | 40 |  | | 0,00 € | | K1907.47549355 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 55+5 | 1,5 | 75 | 60 |  | | 0,00 € | | K1907.47549365 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 65+5 | 1,5 | 120 | 80 |  | | 0,00 € | | K1907.47549375 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 75+5 | 1,5 | 175 | 130 |  | | 0,00 € | |
Référence | F (hauteur H3) = charge axiale | F1 (hauteur H3) = charge radiale | Fréquence Hz (hauteur H2) | Fréquence Hz (hauteur H3) | Couple Nm (hauteur H2) | Couple Nm (hauteur H3) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1907.31831835 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 0,00 € | | K1907.31831845 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 0,00 € | | K1907.31831855 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 0,00 € | | K1907.31831865 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 0,00 € | | K1907.31831875 | - | - | 15 | - | 10 | - |  | | 0,00 € | | K1907.47549335 | 60 | 25 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K1907.47549345 | 80 | 30 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K1907.47549355 | 110 | 40 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K1907.47549365 | 175 | 75 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | | K1907.47549375 | 285 | 125 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|