Groupes de marchandise
Equerre avec rainure en T, Fonte grise
K1451_MN

Equerre avec rainure en T, Fonte grise

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.Sur demande :Autres largeurs de rainure.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1451_MN Equerre avec rainure en T, Fonte grise 162 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,3 MB

Dessins

Equerre avec rainure en T, Fonte grise

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1LL1BHH1SS1AXRainure en TCAOAcc.PrixCommander
K1451.3203701avec rainure en t320280200370655025802514 Sur demande
K1451.4004501avec rainure en t4002802654507560301003018 Sur demande
K1451.5005501avec rainure en t5003603155507570351003518 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33