Groupes de marchandise
Douille filetée pour systèmes modulaires
K0863

Douille filetée pour systèmes modulaires

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Traité 1100-1300 N/mm².Nota :Instructions de montage pour changer les douilles filetées.

Insertion de la douille fileteé et de la douille de centrage:
1. Dégraisser la douille filetée / de centrage.
2. Mettre de la colle dans le trou (Loctite 638).
3. Mettre de la colle sur la douille filetée et visser.
4. Mettre de la colle sur la douille cylindrique et insérer. Vous pouvez vous aider d’un outil de montage comme indiqué en Exemple d’utilisation.
5. Enlevez la colle en excès avant qu´elle ne durcisse.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0863 Douilles filetées pour systèmes modulaires 233 kB
 Informations techniques perçages et entraxes des trames M12, M16 55 kB

Dessins

Douille filetée pour systèmes modulaires

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD2LCAOAcc.PrixCommander
K0863.01508305003M8M12x1,7512 Sur demande
K0863.01012304003M12M16x1,515 Sur demande
K0863.01016405003M16M20x1,518 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33