Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manche: acier de traitement
Tige, butée et douilles de guidage : acier à outils.
Finition :Poignée traitée et chromée.
Tige, butée et embout trempés et chromés.
Nota :L'extracteur est utilisé pour démonter les goupilles ou cimblots de
positionnement (K0817, K0818, K0350, K0351) munis de taraudages M3 à M8.
Accessoires :Sac de transport des embouts.Indication de dessin :
1) Butée
2) Poignée
3) Tige
4) Goupille
5) Vis de serrage
6) Douilles de guidage
7) Vis CHC
8) 1 jeu d'embouts
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0873 Extracteur 112 kB

Dessins

Extracteur

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsCAOAcc.PrixCommander
K0873.40voir schéma Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33