Groupes de marchandise
Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme D
K1193_D

Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Vis H DIN EN ISO 4017, classe de résistance 8.8, noire.
Vis CHC DIN EN ISO 4762, classe de résistance 8.8, noire.
Bille de serrage polie.
Nota :Les billes de serrage permettent de relier la pièce à usiner au stabilisateur de pièce de manière flexible. Les billes de serrage permettent une grande liberté au niveau de la pièce à usiner.Indication de dessin :
1) Vis CHC DIN EN ISO 4762, M10
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1193_D Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme D 143 kB

Dessins

Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeTailleD

D1D2LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K1193.450D5050M162520183,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33