Groupes de marchandise
Kit de stabilisation de pièces avec mallette
K1296

Kit de stabilisation de pièces avec mallette

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Mallette plastique.
Pour le contenu, voir le groupe de produits correspondant.
Finition :noir.Nota :Le kit de stabilisation permet de régler sans palier des dimensions comprises entre 355 et 980 mm.
Le kit de stabilisation constitue l'équipement de base pour le support de pièces.
La mallette sert à ranger les différentes pièces du stabilisateur.
Le stabilisateur de pièce se règle en longueur sans paliers.
Grâce au mécanisme de serrage, l'arbre peut être serré efficacement pour résister aux efforts de traction et de compression.
Contenu de la livraison- Mallette
- Stabilisateur de pièce, K1170.355505
- Broche rallonge L75, K1186.1625075
- Broche rallonge L100, K1186.1625100
- Broche rallonge L150, K1186.1625150
- Réglage fin, K1187.25120150
- Kit de fixation pour rainures en T, kit pour rainures de 14, K1189.2514
- Tasseau pour rainures en T de 18 avec M10, K0377.10.002
- Tasseau pour rainures en T de 22 avec M10, K0377.104.001
- Bille de serrage avec calotte M12, K1193.3251240
- Bille de serrage avec calotte M16, K1193.3251640
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1296 Kit de stabilisation de pièces avec mallette 422 kB
 Informations techniques pour stabilisateur de pièce 612 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationFinition 1CAOAcc.PrixCommander
K1296.925Pieces-Stabilisateur-Kitavec valise Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33