Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :traité et zingué.
Complet avec vis pour rainure en T DIN 787, rondelle DIN 6340 et écrou DIN 6330B.
Nota :Les brides réglables peuvent être adaptées rapidement et sans cales supplémentaires à la situation de serrage. Les brides possèdent différents nez à leurs extrémités et peuvent ainsi être retournées selon l'application. De ce fait, les brides peuvent être utilisées de multiples façons, non seulement dans l'usinage avec ou sans enlèvement de copeaux, mais aussi dans les secteurs des outillages de presses et du moulage par injection.Accessoires :Prolongateur d'appui K1204Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1165_B Bride à vis réglable , forme B 265 kB

Dessins

Bride à vis réglable , forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2BB1D

EH
Plage de serrage
H1H2H3H4LL1L2Largeur
de la
rainure
Vis de
fixation
Force de
serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
K1165.210115100Bavec écrou en t443013110-4018271712115253010M10X10025 Sur demande
K1165.212115125Bavec écrou en t443013110-5518271712115253012M12X12530 Sur demande
K1165.214115125Bavec écrou en t443013110-5518271712115253014M12X12530 Sur demande
K1165.212150160Bavec écrou en t554117120-7020362117150353612M12X16035 Sur demande
K1165.214150160Bavec écrou en t554117120-7020362117150353614M12X16035 Sur demande
K1165.216150160Bavec écrou en t554117120-7020362117150353616M16X16040 Sur demande
K1165.218150160Bavec écrou en t554117120-7020362117150353618M16X16040 Sur demande
K1165.216187200Bavec écrou en t623021140-8030422720187444416M16X20055 Sur demande
K1165.218187200Bavec écrou en t623021140-8030422720187444418M16X20055 Sur demande
K1165.220187200Bavec écrou en t623021140-8030422720187444420M20X20060 Sur demande
K1165.222187200Bavec écrou en t623021140-8030422720187444422M20X20060 Sur demande
K1165.220235250Bavec écrou en t703025170-10031513424235604720M20X25070 Sur demande
K1165.222235250Bavec écrou en t703025170-10031513424235604722M20X25070 Sur demande
K1165.224235250Bavec écrou en t703025170-10031513424235604724M24X25075 Sur demande
K1165.228235250Bavec écrou en t703025170-10031513424235604728M24X25075 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33