Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :forgé, zingué noir.Utilisation :L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans cales supplémentaires et de serrer la pièce.Montage :1. Positionnez l'élément de support sur la table porte-outils et serrez-le au couple de serrage indiqué.
2. Placez le bras de serrage dans la position requise.
3. La pièce à usiner est fixée en serrant la vis de réglage.
Avantages :- Force de serrage très élevée de 22 à 49 kN.
- Assemblage aisé des éléments.
- Permet un bridage très rapide et simple.
- Réglable en hauteur et longueur sans cales supplémentaires.
- À utiliser avec des rainures en T 14 – 28  mm, ainsi que les systèmes M12, M16, M20.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
Accessoires :Réhausse K1206
Patins K1215
Contenu de la livraisonForme A :
- Ensemble de bridage
- Élément de support à 3 niveaux
- Kit de fixation

Forme B :
- Élément de support à 3 niveaux
- Kit de fixation
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1664 Bride de serrage 3 niveaux 265 kB

Dessins (aperçu complet)

Bride de serrage 3 niveaux

Bride de serrage 3 niveaux, forme A, avec bras de serrage

plus d'infos

Dessins

Bride de serrage 3 niveaux, forme A, avec bras de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1FormeType de formeH1A
min.
A
max.
BB1Largeur
de la
rainure
D

D1HH2H3H4H5LL1SWForce
de serrage
kN
Couple de serrage
M1
Nm
Couple de serrage
M2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1664.2120651version courteAavec bras de serrage9-743058521314M12M1267982516166514,56225540 Sur demande
K1664.1121301version longueAavec bras de serrage13-12937106681814M12M1610114634272713022,583010070 Sur demande
K1664.1161501version longueAavec bras de serrage16-14748144752018M16M20116175432929150251043200150 Sur demande
K1664.1201701version longueAavec bras de serrage16-16968172852522M20M24140207523434170291249220200 Sur demande

Bride de serrage 3 niveaux, forme B, sans bras de serrage

plus d'infos

Dessins

Bride de serrage 3 niveaux, forme B, sans bras de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1FormeType de formeH1BLargeur
de la
rainure
D

HH3H4H5LL1Force
de serrage
kN
Couple de serrage
M2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1664.2120650version courteBsans bras de serrage9-745214M12672516166514,52240 Sur demande
K1664.1121300version longueBsans bras de serrage13-1296814M1210134272713022,53070 Sur demande
K1664.1161500version longueBsans bras de serrage16-1477518M161164329291502543150 Sur demande
K1664.1201700version longueBsans bras de serrage16-1698522M201405234341702949200 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33