Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Corps et vérin : acier de traitement, traité et bruni.
Poignée : acier de traitement, traité.
Boule : plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Nota :* Force manuelle admissible pour la poignée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0918 Unités de positionnement 284 kB

Dessins

Unités de positionnement

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCDEFGHJKLMNPQRSTUForce
manuelle
FH N
Poids max. de la pièce
à usiner en
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0918.28084812203428128601017546M57120100135M4x5150*250** Sur demande
K0918.421261153048421412801323763M6942590158M6x8200*300** Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33