Groupes de marchandise
Jeu de griffes de serrage pour système de bridage multiple
K1757

Jeu de griffes de serrage pour système de bridage multiple

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité. Surfaces d'appui rectifiées (HRC 32).Nota :Le jeu de griffes de serrage permet de serrer les glissières dans n'importe quelle position sur la table de machine-outil.Utilisation :Le jeu de griffes de serrage est introduit dans la rainure en T de la table de machine-outil et est inséré dans la position correspondante de la glissière. Fixation par vis CHC.Avantages :Le kit de brides de serrage peut également être utilisé pour d'autres types de fixation des systèmes de bridage multiple.Contenu de la livraison4 x brides de serrage.
4 x vis à tête cylindrique à six pans creux selon DIN 912.
4 x écrous pour rainures en T DIN 508.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1757 Jeu de griffes de serrage pour système de bridage multiple 169 kB

Dessins

Jeu de griffes de serrage pour système de bridage multiple

Sélection/filtre d'articles

Référenceconvient pour
Largeur du système
LB

HB1B2H1D
pour vis
DIN 912
Largeur
de la
rainure
CAOAcc.PrixCommander
K1757.050125038362020610M1214 Sur demande
K1757.0721672/10040502827814M1618 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33