Groupes de marchandise
Systèmes de bridage multiples à butées dures
K0902

Systèmes de bridage multiples à butées dures

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Réglette de base, butées et mors de serrage : acier de traitement.Finition :Denture : surface d'appui cémentée et rectifiée.
Butées : acier traité.
Mors de serrage : acier trempé et bruni.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0902 Systèmes de bridage multiples à butées dures 306 kB

Dessins

Systèmes de bridage multiples à butées dures

Sélection/filtre d'articles

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33