K0942.100 | 100 | Etau de serrage 3 Axes Base |  | | Sur demande | |
K0942.105* | 105 | Etau de serrage 3 Axes Base |  | | Sur demande | |
K0942.125 | 125 | Etau de serrage 3 Axes avec Entretoise de 25 mm |  | | Sur demande | |
K0942.150 | 150 | Etau de serrage 3 Axes avec Entretoise de 50 mm |  | | Sur demande | |
K0942.175 | 175 | Etau de serrage 5 Axes Base |  | | Sur demande | |
K0942.180* | 180 | Etau de serrage 5 Axes Base |  | | Sur demande | |
K0942.200 | 200 | Etau de serrage 5 Axes avec Entretoise de 25 mm |  | | Sur demande | |
K0942.225 | 225 | Etau de serrage 5 Axes avec Entretoise de 50 mm |  | | Sur demande | |
K0942.250 | 250 | Etau de serrage 5 Axes avec Entretoise de 75 mm (25 + 50) |  | | Sur demande | |