Groupes de marchandise
Étau de bridage 3 Axes pour tables à trous
K0939

Étau de bridage 3 Axes pour tables à trous

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Éléments de base et support acier de cémentation.
Cales d‘appui acier.
Mors de serrage acier spécial.
Pointes de serrage acier à outils.
Finition :Éléments de base et supports brunis.
Cales d'appui, naturelles.
Mors de serrage, naturels.
Pointes de serrage trempées, naturelles.
Nota :Etau de serrage 3 Axes adapté pour fixation sur plaques à trous. Le système de serrage 3 axes permet un accès libre aux 3 faces de la pièce grâce à la profondeur de serrage de 8mm. Cet étau dispose d’une course réglable en standard de 22 à 236 mm extensible à volonté en utilisant les broches rallonges K0947 proposées en option.
La force de serrage (22kN max) est appliquée là ou elle est nécessaire grâce à la broche de serrage située juste sous la pièce.
L’emploi de pointes à picot permet un maintien sûr de la pièce et autorise des efforts de coupe élevés.
La fixation sur la plaque à trous peut être assurée par l’utilisation de vis calibrées K0815.
Les broches rallonges L=60 et L=120 sont incluses dans l’ensemble Etau 3 Axes.

*La hauteur de serrage peut être augmentée en utilisant les entretoises de hauteur K0941 ou K0942
Accessoires :Butée réglable K0948
Vis calibrées K0815
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0939 Étau de bridage 3 Axes pour tables à trous 168 kB
 MODE D'EMPLOI ÉTAU DE BRIDAGE 3 AXES 3,9 MB

Dessins

Étau de bridage 3 Axes pour tables à trous

Sélection/filtre d'articles

Référence

Pas de trameAA1BB1B2DHForce
de serrage
kN max.
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0939.401210040x40 (M12)4016019014812412100 *2218,88 Sur demande
K0939.501210050x50 (M12)5015019013811412100 *2219,445 Sur demande
K0939.501610050x50 (M16)5015019013411016100 *2218,74 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33