Groupes de marchandise
Bride de pied en inox, forme B
K0472_B

Bride de pied en inox, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polissage électrolytique.Finition :Manettes indexables pour fixation.Nota :

Inox coulée de précision 1.4308.
Vis H ISO 4017 et écrou ISO 4032, inox.

Sur demande :- tube rond et carré K0493Accessoires :Les brides ayant un diamètre de 30 et 40 mm sont pourvues d’un cache fileté en silicone, qui protège le filetage de la vis H des impuretés et des dégradations.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0472_B Bride de pied en inox, forme B 221 kB

Dessins

Bride de pied en inox, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABCD

ELPQRSTCAOAcc.PrixCommander
K0472.13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 Sur demande
K0472.14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33