Groupes de marchandise
Bille de convoyageà clipser
K0765

Bille de convoyage à clipser

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier zingué.Nota :Les billes de convoyage à clipser se montent et se démontent facilement côté utilisation. La fixation s'effectue à l'aide de griffes à ressorts, qui acceptent de fortes tolérances au niveau du trou de fixation.
Elles sont équipées d'un joint en feutre protégeant la bille contre les impuretés.
S = Epaisseur minimale de la pièce support.
Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement

Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0765 Bille de convoyageà clipser 243 kB
 Consignes de montage et caractéristiques techniques des billes de convoyage 64,3 kB

Dessins

Bille de convoyageà clipser

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DKDD1Trou de fixation Ø
DB
HH1H2SCharge de base C
(N)
CAOAcc.PrixCommander
K0765.115B15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 Sur demande
K0765.122B22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 Sur demande
K0765.130B3045±0,15546 +0,53713,8463000 Sur demande
K0765.215C15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 Sur demande
K0765.222C22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 Sur demande
K0765.230C3045±0,15546 +0,53713,8463000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33