Groupes de marchandise
Bille de convoyageavec rondelles ressort
K0762

Bille de convoyage avec rondelles ressort

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier zingué.Nota :Les billes de convoyage avec rondelles ressort permettent une répartition optimale de la charge lors du convoyage de charges présentant une surface d’appui inégale. En cas d’utilisation sur des machines telles que les presses à découper, à chanfreiner / border etc., les rondelles ressort remontent automatiquement après l’opération d’usinage, libérant la pièce usinée.
Une fois la force finale (N) atteinte, la bille de convoyage se rétracte entièrement.
Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement

Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0762 Bille de convoyageavec rondelles ressort 309 kB
 Consignes de montage et caractéristiques techniques des billes de convoyage 64,3 kB

Dessins

Bille de convoyageavec rondelles ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDKDD1HH1H2Force de précontrainte
(N)
Force finale
(N)
Tolérance des
forces de précontrainte/finale
(%)
CAOAcc.PrixCommander
K0762.122B22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 Sur demande
K0762.130B3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 Sur demande
K0762.145B4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 Sur demande
K0762.222C22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 Sur demande
K0762.230C3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 Sur demande
K0762.245C4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33