Groupes de marchandise
Vis de rechange pour vis excentriques de bridage, forme A
K1969_A

Vis de rechange pour vis excentriques de bridage, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis excentrique en acier de traitement.Nota :Vis de rechange pour excentriques de bridage et vis excentriques de bridage.Accessoires :Excentrique de bridage à usiner K0022.
Excentrique de bridage K1694.
Élément de bridage à six pans variable K0023.
Vis excentriques de bridage avec bague à crans K0025.
Vis excentriques de bridage à six pans K0026.
Vis excentriques de bridage à six pans et tasseau pour rainure en T K0027.
Vis excentriques de bridage avec bride K0029.
Vis excentriques de bridage avec bride à appui réglable K0031.
Vis excentriques de bridage avec bride et butée K0036.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1969_A Vis de rechange pour vis excentriques de bridage, forme A 176 kB

Dessins

Vis de rechange pour vis excentriques de bridage, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

KLSWCAOAcc.PrixCommander
K1969.0410AM42,8103 Sur demande
K1969.0612AM64124 Sur demande
K1969.0815AM84,8155 Sur demande
K1969.1013AM105,511,57 Sur demande
K1969.1020AM106,4207 Sur demande
K1969.1624AM169,72412 Sur demande
K1969.1630AM169,73012 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33