Groupes de marchandise
Vérins de nivellement en acier ou en inox avec rondelle de compensation sphérique, modèle bas
K0695

Vérins de nivellement en acier ou en inox avec rondelle de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier 1.7225 ou
Inox 1.4305.

Finition :Version standard galvanisée, passivée bleue.
Finition inox naturel
Nota :Les vérins de nivellement avec rondelle de compensation à billes sont utilisés pour la mise en place et l'alignement de moteurs, de modules, d'éléments de motorisation et de lignes de production. Ils permettent une installation précise lors du montage de surfaces d'appui inclinées jusqu'à un angle d'env. 4°.
La charge statique supplémentaire F1 est obtenue après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
Accessoires :K0787 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0695 Vérins de nivellement en acier ou en inox avec rondelle de compensation sphérique, modèle bas 199 kB

Dessins

Vérins de nivellement en acier ou en inox avec rondelle de compensation sphérique, modèle bas

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseDpour vis

D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMαF
kN
F1
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0695.0406acier de traitement6,6M6M15x12522264424036  Sur demande
K0695.0506acier de traitement6,6M6M20x13226315426555,7  Sur demande
K0695.0508acier de traitement9M8M20x13226315426548  Sur demande
K0695.0510acier de traitement11M10M20x13226315426537,9  Sur demande
K0695.0710acier de traitement11M10M30x1,545344175212092,9  Sur demande
K0695.0712acier de traitement13,5M12M30x1,545344175212080,4  Sur demande
K0695.0716acier de traitement17,5M16M30x1,545344175212045,5  Sur demande
K0695.0916acier de traitement17,5M16M40x1,5584453962,5210136  Sur demande
K0695.0920acier de traitement22M20M40x1,5584453962,521090  Sur demande
K0695.0924acier de traitement26M24M40x1,5584453962,521037  Sur demande
K0695.1020acier de traitement22M20M50x1,57050601062,5330210  Sur demande
K0695.1024acier de traitement26M24M50x1,57050601062,5330157  Sur demande
K0695.1030acier de traitement33M30M50x1,57050601062,533053  Sur demande
K0695.1224acier de traitement26M24M60x28056681273495322 Sur demande
K0695.1230acier de traitement33M30M60x28056681273495218 Sur demande
K0695.04061acier inoxydable6,6M6M15x125222644227,124,14  Sur demande
K0695.05061acier inoxydable6,6M6M20x132263154243,436,56  Sur demande
K0695.05081acier inoxydable9M8M20x132263154243,430,86  Sur demande
K0695.05101acier inoxydable11M10M20x132263154243,423,41  Sur demande
K0695.07101acier inoxydable11M10M30x1,54534417528464,01  Sur demande
K0695.07121acier inoxydable13,5M12M30x1,54534417528454,82  Sur demande
K0695.07161acier inoxydable17,5M16M30x1,54534417528428,9  Sur demande
K0695.09161acier inoxydable17,5M16M40x1,5584453962,514892,9  Sur demande
K0695.09201acier inoxydable22M20M40x1,5584453962,514859,08  Sur demande
K0695.09241acier inoxydable26M24M40x1,5584453962,514820,3  Sur demande
K0695.10201acier inoxydable22M20M50x1,57050601062,5225136,08  Sur demande
K0695.10241acier inoxydable26M24M50x1,57050601062,522597,3  Sur demande
K0695.10301acier inoxydable33M30M50x1,57050601062,522520,6  Sur demande
K0695.12241acier inoxydable26M24M60x28056681273323195,3 Sur demande
K0695.12301acier inoxydable33M30M60x28056681273323118,6 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33