Groupes de marchandise
Vérins de nivellement en acier ou en inox avec rondelle de compensation sphérique et contre-écrou
K0119

Vérins de nivellement en acier ou en inox avec rondelle de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionFinition :Version standard galvanisée, passivée bleue.
Finition inox naturel
Nota :Les vérins de nivellement avec rondelle de compensation à billes et contre-écrou sont utilisés pour la mise en place et l'alignement de moteurs, de modules, d'éléments de motorisation et de lignes de production. Ils permettent une installation précise lors du montage de surfaces d'appui inclinées jusqu'à un angle d'env. 4°. Le contre-écrou sert ici à conserver un réglage prédéfini.
Ils se caractérisent par leur plage de réglage importante, comprise entre 10 et 39 mm.
La charge statique supplémentaire F1 est obtenue après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
Accessoires :K0691 Rondelles de compensation à rotule.
K0787 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0119 Vérins de nivellement en acier ou en inox avec rondelle de compensation sphérique et contre-écrou 368 kB

Dessins

Vérins de nivellement en acier ou en inox avec rondelle de compensation sphérique et contre-écrou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseDpour vis

D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMαF
kN
F1
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0119.1006acier de traitement6,6M6M15x125405010424036  Sur demande
K0119.1406acier de traitement6,6M6M20x132496314426555,7  Sur demande
K0119.1408acier de traitement9M8M20x132496314426548  Sur demande
K0119.1410acier de traitement11M10M20x132496314426537,9  Sur demande
K0119.1810acier de traitement11M10M30x1,5456179185212092,9  Sur demande
K0119.1812acier de traitement13,5M12M30x1,5456179185212080,4  Sur demande
K0119.1816acier de traitement17,5M16M30x1,5456179185212045,5  Sur demande
K0119.2316acier de traitement17,5M16M40x1,558791022362,5210136  Sur demande
K0119.2320acier de traitement22M20M40x1,558791022362,521090  Sur demande
K0119.2324acier de traitement26M24M40x1,558791022362,521037  Sur demande
K0119.2920acier de traitement22M20M50x1,570941232962,5330210  Sur demande
K0119.2924acier de traitement26M24M50x1,570941232962,5330157  Sur demande
K0119.2930acier de traitement33M30M50x1,570941232962,533053  Sur demande
K0119.3924acier de traitement26M24M60x2801051443973495322 Sur demande
K0119.3930acier de traitement33M30M60x2801051443973495218 Sur demande
K0119.10061acier inoxydable6,6M6M15x1254050104227,124,14  Sur demande
K0119.14061acier inoxydable6,6M6M20x1324963144243,436,56  Sur demande
K0119.14081acier inoxydable9M8M20x1324963144243,430,86  Sur demande
K0119.14101acier inoxydable11M10M20x1324963144243,423,41  Sur demande
K0119.18101acier inoxydable11M10M30x1,545617918528464,01  Sur demande
K0119.18121acier inoxydable13,5M12M30x1,545617918528454,82  Sur demande
K0119.18161acier inoxydable17,5M16M30x1,545617918528428,9  Sur demande
K0119.23161acier inoxydable17,5M16M40x1,558791022362,514892,9  Sur demande
K0119.23201acier inoxydable22M20M40x1,558791022362,514859,08  Sur demande
K0119.23241acier inoxydable26M24M40x1,558791022362,514820,3  Sur demande
K0119.29201acier inoxydable22M20M50x1,570941232962,5225136,08  Sur demande
K0119.29241acier inoxydable26M24M50x1,570941232962,522597,3  Sur demande
K0119.29301acier inoxydable33M30M50x1,570941232962,522520,6  Sur demande
K0119.39241acier inoxydable26M24M60x2801051443973323195,3 Sur demande
K0119.39301acier inoxydable33M30M60x2801051443973323118,6 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33