- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0385_CInsert rond avec trou fraisé, Forme C |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière, Finition :Forme C : acier à outils, trempé et bruni.Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L‘utilisation des inserts à picots permet de transmettre des efforts élevés également pour des matériaux durs ou présentant des défauts de surface. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0385.110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 |  | | Sur demande | | K0385.110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 |  | | Sur demande | | K0385.112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 |  | | Sur demande | | K0385.112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 |  | | Sur demande | | K0385.116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 |  | | Sur demande | | K0385.116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 |  | | Sur demande | | K0385.120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | Sur demande | | K0385.120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | Sur demande | | K0385.125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | Sur demande | | K0385.125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|