Groupes de marchandise

POIGNÉE TUBULAIRE KIPP en carbone

retour
POIGNÉES TUBULAIRES KIPP en fibre carbone

POIGNÉE TUBULAIRE KIPP en carbone

Poignées de haute qualité pour applications haut de gamme
Les caractéristiques essentielles de ces poignées sont une stabilité extrême, un design de haute qualité, des matériaux extrêmement résistants et une longévité maximale.

La combinaison de matériaux en acier inoxydable et carbone véritable offre à la poignée un aspect visuel saisissant. Avec sa forme ergonomique, son design spécial et son aspect visuel de haute qualité, la POIGNÉE TUBULAIRE en carbone convient tout particulièrement pour les applications dans la construction d'installations, l'équipement intérieur ou différents autres domaines haut de gamme.

Jusqu'à présent, dans notre secteur d'activités, les poignées en carbone étaient uniquement disponibles en fabrication spéciale. La société HEINRICH KIPP WERK propose désormais les poignées en série directement au départ usine.

Vers la page produits

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33