Groupes de marchandise

Mandrins de centrage expansibles avec levier à came : fixer à l'aide de perçages

retour
  • Mandrins de centrage expansibles avec levier à came : fixer à l'aide de perçages
Une nouveauté dans le domaine de la technique de serrage : les mandrins de centrage expansibles avec levier à came

La société HEINRICH KIPP WERK a développé de nouveaux mandrins de centrage expansibles, qui permettent de positionner et de fixer des pièces à l'aide de perçages. L'actionnement se fait manuellement à l'aide d'un levier à came, l'utilisateur pouvant régler en continu la plage de serrage ou la force de retenue.

Aperçu des avantages de cette nouvelle solution de serrage :

  • Les mandrins de centrage compacts permettent aux utilisateurs de serrer des composants facilement, sans outil et avec un effet de plaquage.
  • Cette solution de serrage peut être utilisée dans les trous lisses ou borgnes – il n'y a aucune exigence en ce qui concerne les dimensions, les surfaces ou les formes des trous.
  • Le processus de serrage s'effectue par pression de surface, ce qui permet de préserver la surface des pièces.
  • Convient parfaitement à une utilisation dans la construction de dispositifs et de machines-outils, notamment pour la fixation rapide de plaques de montage.
Les mandrins de centrage expansibles sont disponibles dans les diamètres 10, 12 et 14 mm, mais également dans d'autres tailles sur simple demande.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33