Groupes de marchandise

Les produits MEDIgrip répondent aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène

retour

Plastique antibactérien

Les produits MEDIgrip répondent aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène

Pour la première fois, HEINRICH KIPP WERK fabrique des produits antibactériens. Le matériau
enrichi en micro-particules d'argent réduit durablement la colonisation bactérienne des surfaces, minimisant ainsi les risques d'infection. Les éléments de manœuvre sont utilisés dans les domaines de la technique médicale ou alimentaire ainsi que dans les établissements de soins et de rééducation.

La base de la nouvelle ligne de produits MEDIgrip est le plastique enrichi en micro-particules d'argent. Le matériau étant entièrement imprégné de particules d'argent, et non seulement en surface, les éléments de manœuvre conservent leurs propriétés antibactériennes même en cas de légère usure, comme a pu le confirmer un laboratoire de tests accrédité après plusieurs tests ASTM E-2180.

Les produits MEDIgrip agissent efficacement contre les germes multirésistants tels que le SARM et sont donc utilisés partout où priment des critères d'exigence stricts en matière d'hygiène. Entre deux cycles de nettoyage, le nombre de germes est constamment réduit, ce qui limite nettement le risque d'infection en cas de contact. Les éléments de manœuvre sont résistants à l'humidité ainsi qu'à un grand nombre de détergents, et ils n'ont pas d'effets secondaires. Les domaines d'application sont par exemple les laboratoires, les hôpitaux, les centres de recherche, les établissements de soins et de rééducation, ainsi que les sites de production de produits alimentaires.
KIPP propose dès à présent une gamme de poignées en version antibactérienne MEDIgrip. Tous ces éléments de manœuvre se caractérisent par leur design KIPP emblématique et leur forme ergonomique.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33